The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Section­neurs de neutre
  • Section­neurs de neutre
  • NTK161DIN
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Sectionneur de neutre Weber 160A pour TN-C à TN-S fixation DIN NTK161DIN

Sectionneur de neutre Weber, pour passer du système TN-C à TN-S, convient pour toutes les combinaisons de coupe circuit d'entrée, de bâtiment ou d'abonné dans les systèmes TN-C, TN-S et TT, avec fixation DIN
EAN
7611919298841
E-nr.
818 332 596
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
Prix*
96.70 CHF
/ pc. *
96.70 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Sectionneur de neutre Weber 160A pour TN-C à TN-S fixation DIN

NTK161DIN

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câble pour coffret et armoire 2 produit(s) disponible(s)
  • Inter­rup­teurs 1 produit(s) disponible(s)
  • Boulon 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Entrée de câble pour coffret et armoire
  • Inter­rup­teurs
  • Boulon
  • ZA-BR

    Raccord à bride pour conducteur Cu 25-70mm² inoxydable

    13.95 CHF  / jeu*
  • ZA-PR

    Raccord à prisme pour conducteur Al/Cu 50-95mm² inoxydable

    18.90 CHF  / jeu*
  • N-VB

    Cheville de verrouillage pour sectionneur de conducteur neutre PE, NP et NTK

    5.30 CHF  / pc.*
  • LVZ00S

    Raccord à vis M8x14mm max. 95mm² antirouille

    3.10 CHF  / jeu*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    140 mm
  • Largeur
    30 mm
  • Profon­deur
    46 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager déclaration REACH NTK161DIN
PDF
Hager Rapport RoHS NTK161DIN
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image NTK161DIN | Hager Suisse

    Image produit NTK161DIN

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit NTK161DIN | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit NTK161DIN

    Sectionneur de conducteur neutre 160A fixation DIN

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    1,20 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KJ86C - Sectionneur de neutre Hager DIN00 160A 44/51mm SN en bas
    KJ86C
    Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51mm NT bas
    Prix*
    48.75 CHF
    / pc. *
    48.75 CHF
    / pc. *
  • 2
    LM095 - Sectionneur de neutre Hager 25A pour élément DIN2 SN en bas
    LM095
    Sectionneur de conducteur neutre 25A NT bas
    Prix*
    8.30 CHF
    / pc. *
    8.30 CHF
    / pc. *
  • 3
    LM096 - Sectionneur de neutre Hager 63A pour élément DIN2 SN en bas
    LM096
    Sectionneur de conducteur neutre 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas
    Prix*
    13.25 CHF
    / pc. *
    13.25 CHF
    / pc. *
  • 4
    N160 - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN à visser
    N160
    Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN
    Prix*
    46.45 CHF
    / pc. *
    46.45 CHF
    / pc. *
  • 5
    N160DIN - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
    N160DIN
    Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
    Prix*
    49.05 CHF
    / pc. *
    49.05 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group