The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Section­neurs de neutre
    • Section­neurs de neutre
    • NS160-K
    Sectionneur de neutre Weber, convient pour weber.vertigroup, DIN00, montage direct sur barre conductrice, avec borne de barre collectrice
    EAN
    7611919147798
    E-nr.
    848 383 106
    VPE
    5 pc.
    Groupe de rabais
    26
    • Section­neurs de neutre

    Sectionneur de neutre Weber 160A weber.vertigroup DIN00 rail conducteur borne NS160-K

    Prix*
    71.10 CHF
    / pc. *
    71.10 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Sectionneur de neutre Weber 160A weber.vertigroup DIN00 rail conducteur borne

    NS160-K

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (7)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 2 product.page.accessories.products-available
    • Inter­rup­teurs 1 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 product.page.accessories.products-available
    • Système de repé­rage 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Inter­rup­teurs
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Système de repé­rage
    • Boulon
    • ZA-BR

      Raccord à bride pour conducteur Cu 25-70mm² inoxydable

      14.65 CHF  / jeu*
    • ZA-PR

      Raccord à prisme pour conducteur Al/Cu 4-95mm² inoxydable

      19.85 CHF  / jeu*
    • N-VB

      Cheville de verrouillage pour sectionneur de conducteur neutre PE, NP et NTK

      5.75 CHF  / pc.*
    • N-PE160

      Raccord PE 160A pour TN-S pour sectionneur de conducteur neutre PE

      24.60 CHF  / pc.*
    • N-N

      Étiquettes de désignation N

      21.00 CHF  / jeu*
    • N-PEN

      Étiquettes de désignation PEN

      25.95 CHF  / jeu*
    • LVZ00S

      Raccord à vis M8x14mm max. 95mm² antirouille

      3.35 CHF  / jeu*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • N-PE160

      Raccord PE 160A pour TN-S pour sectionneur de conducteur neutre PE

      24.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      99 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Profon­deur
      31 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail conduc­teur

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager déclaration REACH NS160-K
    PDF
    Hager Rapport RoHS NS160-K
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image NS160-K | Hager Suisse

      Image produit NS160-K

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit NS160-K | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit NS160-K

      Sectionneur cond. neutre HPC00 160A sur rail conducteur borne de barre omnibus

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre

      Déclaration de conformité International 2026-06-10

      PDF
      957,63 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ86C - Sectionneur de neutre Hager DIN00 160A 44/51mm SN en bas
      KJ86C
      Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51mm NT bas
      Prix*
      51.20 CHF
      / pc. *
      51.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      LM095 - Sectionneur de neutre Hager 25A pour élément DIN2 SN en bas
      LM095
      Sectionneur de conducteur neutre 25A NT bas
      Prix*
      8.75 CHF
      / pc. *
      8.75 CHF
      / pc. *
    • 3
      LM096 - Sectionneur de neutre Hager 63A pour élément DIN2 SN en bas
      LM096
      Sectionneur de conducteur neutre 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas
      Prix*
      13.95 CHF
      / pc. *
      13.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      N160 - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN à visser
      N160
      Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN
      Prix*
      50.20 CHF
      / pc. *
      50.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      N160DIN - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
      N160DIN
      Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
      Prix*
      53.00 CHF
      / pc. *
      53.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group