EAN
7611919097970
E-nr.
818 250 796
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
121.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde
    9.5 kA
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    128 mm
  • Hauteur produit installé
    122 mm
  • Largeur produit installé
    58 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    13.5 W
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Mode de montage
    pour montage isolé
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.