EAN
7611919097994
E-nr.
818 320 996
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
417.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    2250 A
  • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde
    27 kA
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    141 mm
  • Hauteur produit installé
    390 mm
  • Largeur produit installé
    77 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    86 W
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Mode de montage
    pour montage isolé
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.