EAN
7611919242318
E-nr.
818 190 796
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
Prix*
133.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    57 mm
  • Hauteur produit installé
    220 mm
  • Largeur produit installé
    55 mm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image N601 | Hager Suisse

    Image produit N601

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour N601 | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité pour N601

    Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour N601 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour N601 du

    REACH 1907/2006 Déclaration Hager Suisse

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour N601 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour N601 du

    RoHS 2011/65/UE Déclaration Hager Suisse

    PDF
    1 MB
    Image Certificat RoHS pour N601 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour N601 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour N601 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour N601 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.