EAN
7611919242301
E-nr.
818 190 696
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
26
104.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    57 mm
  • Hauteur produit installé
    220 mm
  • Largeur produit installé
    55 mm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.