The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Relais FI et disjonc­teurs moteur
    • Disjonc­teurs moteur et acces­soires
    • MM523N
    Démarreur de moteur Hager, grandeur 2
    EAN
    3250614322365
    E-nr.
    501 210 360
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    N3
    • Disjonc­teurs mo...
    • Disjonc­teurs moteur et acces­soires
    • Voir plus

    Démarreur de moteur Hager grandeur 2, 32…40 A MM523N

    Prix*
    279.00 CHF
    / pc. *
    279.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Démarreur de moteur Hager grandeur 2, 32…40 A

    MM523N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (9)
    • bobine à émis­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Bouton d'arrêt d'ur­gence complet 2 produit(s) disponible(s)
    • Coffret disjonc­teur vide 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • bobine à émis­sion
    • Bouton d'arrêt d'ur­gence complet
    • Coffret disjonc­teur vide
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • MZ523N

      Bobine à émission pour disjoncteur moteur 230V AC

      65.00 CHF  / pc.*
    • MZ530N

      Bouton arrêt d'urgence déporté type coup de poing

      78.70 CHF  / pc.*
    • MZ531N

      Bouton arrêt d'urgence déporté coup de poing à clé

      120.00 CHF  / pc.*
    • MZ521N

      Coffret saillie IP55 disjoncteur moteur

      39.40 CHF  / pc.*
    • MZ529N

      Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC

      62.70 CHF  / pc.*
    • MZ528N

      Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC

      62.70 CHF  / pc.*
    • MZ527N

      Contact signal défaut disj moteur 2F

      43.50 CHF  / pc.*
    • MZ520N

      Contacteur auxiliaire pr disj moteur 10+1F

      28.30 CHF  / pc.*
    • MZ522N

      Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

      14.65 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • MZ532N

      Poignée rotative verrouillable pour Disjoncteur moteur Taille 1 et 2

      12.10 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      40 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      140 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Profon­deur
      160 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Poignée rota­tive courte
    • Nombre de pôles
      3
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6000 V
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
      3
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      690 V
    Connec­ti­vité
    • Type de connexion contrôle et contact aux
      Borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Plom­bable
      Non
    • Equipé d'un contact de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec protec­tion ther­mique
      Oui
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motor protection circuit breaker 3P 10-16A ; 4/7.5 kW at 230/415V (English)
    PDF
    368,16 kB
    REACH declaration MM523N
    PDF
    Hager RoHS report MM523N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MM523N | Hager Suisse

      Image produit MM523N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MM523N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MM523N

      Disjoncteur moteur 3P 32-40 A ; 11/20 kW à 230/415V

      PDF
    • Manuel

      Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

      Manuel de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration Of Conformity | Hager Suisse

      Declaration Of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MM511N - Démarreur de moteur Hager 10…16A
      MM511N
      Disjoncteur moteur 3P 10-16A ; 4/7.5 kW à 230/415V
      Prix*
      134.00 CHF
      / pc. *
      134.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      MM520N - Démarreur de moteur Hager grandeur 2, 10…16A
      MM520N
      Disjoncteur moteur 3P 10-16A ; 4/7.5 kW à 230/415V
      Prix*
      203.00 CHF
      / pc. *
      203.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MM503N - Démarreur de moteur Hager 0.25…0.4A
      MM503N
      Disjoncteur moteur 3P 0.25-0.4A ; 0.06/0.09 kW à 230/415V
      Prix*
      97.40 CHF
      / pc. *
      97.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      MZ522N - Contact auxiliaire Hager 1F
      MZ522N
      Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F
      Prix*
      14.65 CHF
      / pc. *
      14.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      MM507N - Démarreur de moteur Hager 1.6…2.5A
      MM507N
      Disjoncteur moteur 3P 1.6-2.5A ; 0.37/0.75 kW à 230/415V
      Prix*
      117.50 CHF
      / pc. *
      117.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group