The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
  • MLS510
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur 1P+N 6kA C-10A Quick Connect 1M MLS510

EAN
3250614319549
VPE
12 Pièces
Groupe de rabais
M4
Prix*
30.40 CHF
/ pc. *
30.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Disjoncteur 1P+N 6kA C-10A Quick Connect 1M

MLS510

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres de phase modu­laire 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.35 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.40 CHF  / 10 pc.*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    59.90 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    56.80 CHF  / pc.*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.25 CHF  / pc.*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.65 CHF  / pc.*
  • KB163P

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

    7.75 CHF  / pc.*
  • KB163N

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

    7.75 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1,13 - 1,45 A
  • Valeur du seuil min/­maxi du fonc­tion­ne­ment ther­mique DC
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à -25°C
    13 A
  • Courant assigné à -20°C
    12,80 A
  • Courant assigné à -15°C
    12,50 A
  • Courant assigné à -10°C
    12,30 A
  • Courant assigné à -5°C
    12 A
  • Courant assigné à 0°C
    11,80 A
  • Courant assigné à 5°C
    11,50 A
  • Courant assigné à 10°C
    11,20 A
  • Courant assigné à 15°C
    10,90 A
  • Courant assigné à 20°C
    10,60 A
  • Courant assigné à 25°C
    10,30 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9,70 A
  • Courant assigné à 40°C
    9,30 A
  • Courant assigné à 45°C
    9 A
  • Courant assigné à 50°C
    8,60 A
  • Courant assigné à 55°C
    8,30 A
  • Courant assigné à 60°C
    7,90 A
  • Courant assigné à 65°C
    7,50 A
  • Courant assigné à 70°C
    7 A
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0,95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0,90
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0,85
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Quick­Con­nect
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2,40 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    20000
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Quick­Con­nect
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval Quick Connect, en câble rigide
    1,5 - 4,0 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval Quick Connect, en câble souple
    1,5 - 4,0 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager déclaration REACH MLS510
PDF
Hager Rapport RoHS MLS510
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MLS510 | Hager Suisse

    Image produit MLS510

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-15

    PDF
    329,48 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    NCN232 - Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type C 32A Icn 10kA Icu 15kA 2UM
    NCN232
    Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-32A 2M
    Prix*
    62.50 CHF
    / pc. *
    62.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    NBN263 - Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type B 63A Icn 10kA Icu 15 kA 2UM
    NBN263
    Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-63A 2M
    Prix*
    92.80 CHF
    / pc. *
    92.80 CHF
    / pc. *
  • 3
    NBN220 - Disjoncteur Hager MCB 2P 415V type B 20A Icn 10kA 2UM
    NBN220
    Disjoncteur 2P 10kA/15kA B-20A 2M
    Prix*
    49.15 CHF
    / pc. *
    49.15 CHF
    / pc. *
  • 4
    MBS616 - Disjoncteur Hager MCB quickconnect 4P 415V type B 16A Icn 6kA 4UM
    MBS616
    Disjoncteur 3P+N 6kA B-16A Quick Connect 4M
    Prix*
    73.70 CHF
    / pc. *
    73.70 CHF
    / pc. *
  • 5
    HMC280 - Disjoncteur Hager MCB 2P 400V type C 80A Icn 15kA 3UM
    HMC280
    Disjoncteur 2P 15kA C-80A 3M
    Prix*
    279.00 CHF
    / pc. *
    279.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group