The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • MKN510A

Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type B 10A Icn 6kA 1UM MKN510A

EAN
3250614318214
E-nr.
805 018 114
VPE
12 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type B 10A Icn 6kA 1UM

MKN510A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxi­liaire 3 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres de phase modu­laire 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Fonc­tions inter­ve­rouillage
  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
  • bobine à émis­sion
  • Bloc de contact auxi­liaire
  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • MZN175

    Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

    14.55 CHF  / pc.*
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    18.65 CHF  / 10 pc.*
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
  • MZ206

    Bobine manque tension 230V AC

    57.70 CHF  / pc.*
  • MZ204

    Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

    60.90 CHF  / pc.*
  • MZ203

    Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

    57.70 CHF  / pc.*
  • MZ202

    Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

    26.60 CHF  / pc.*
  • MZ201

    Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

    22.95 CHF  / pc.*
  • MZ221

    Contact auxiliaire bas niveau 1F+1O 5/10mA 12/48V AC/DC

    25.55 CHF  / pc.*
  • KB163P

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

    7.85 CHF  / pc.*
  • KB163N

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

    7.85 CHF  / pc.*
  • KB963P

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

    15.00 CHF  / pc.*
  • KB963N

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M

    15.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    B
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à -25°C
    13 A
  • Courant assigné à -20°C
    12,80 A
  • Courant assigné à -15°C
    12,50 A
  • Courant assigné à -10°C
    12,30 A
  • Courant assigné à -5°C
    12 A
  • Courant assigné à 0°C
    11,80 A
  • Courant assigné à 5°C
    11,50 A
  • Courant assigné à 10°C
    11,20 A
  • Courant assigné à 15°C
    10,90 A
  • Courant assigné à 20°C
    10,60 A
  • Courant assigné à 25°C
    10,30 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9,70 A
  • Courant assigné à 40°C
    9,30 A
  • Courant assigné à 45°C
    9 A
  • Courant assigné à 50°C
    8,60 A
  • Courant assigné à 55°C
    8,30 A
  • Courant assigné à 60°C
    7,90 A
  • Courant assigné à 65°C
    7,50 A
  • Courant assigné à 70°C
    7 A
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0,95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0,90
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0,85
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    1,90 - 1,90 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    1,90 - 1,90 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2,40 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    20000
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    84,70 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager déclaration REACH MKN510A
PDF
Hager Rapport RoHS MKN510A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MKN510A | Hager Suisse

    Image produit MKN510A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MKN510A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MKN510A

    Disjoncteur 1P+N 6kA B-10A 1M

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-06

    PDF
    333,47 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group