The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • MES-RS250301
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2500x100x300 RAL9005 MES-RS250301

EAN
7611919114875
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
242.00 CHF
/ pc. *
242.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2500x100x300 RAL9005

MES-RS250301

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Compo­sants de tête et de socle 2 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 103 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Compo­sants de tête et de socle
  • MES-SB301

    Cache latéral pour socle simple SO 100x300 (hxp) laqué

    8.10 CHF  / pc.*
  • MES-SBRS301

    Cache latéral pour socle en série RS 100x300 (hxp) RAL9005

    15.50 CHF  / pc.*

Produits liés

  • M-R1003018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035

    847.00 CHF  / pc.*
  • M-R1003020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

    914.00 CHF  / pc.*
  • M-R1003022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035

    947.00 CHF  / pc.*
  • M-R1103018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x1800x300 RAL7035

    1 054.00 CHF  / pc.*
  • M-R1103020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x300 RAL7035

    1 087.00 CHF  / pc.*
  • M-R1103022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2200x300 RAL7035

    1 178.00 CHF  / pc.*
  • M-R1203018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x1800x300 RAL7035

    1 154.00 CHF  / pc.*
  • M-R1203020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x2000x300 RAL7035

    1 135.00 CHF  / pc.*
  • M-R1203022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x2200x300 RAL7035

    1 169.00 CHF  / pc.*
  • M-R1303018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1300x1800x300 RAL7035

    1 142.00 CHF  / pc.*
  • M-R1303020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1300x2000x300 RAL7035

    1 178.00 CHF  / pc.*
  • M-R1303022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1300x2200x300 RAL7035

    1 215.00 CHF  / pc.*
  • M-R1353018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1350x1800x300 RAL7035

    1 260.00 CHF  / pc.*
  • M-R1353020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1350x2000x300 RAL7035

    1 238.00 CHF  / pc.*
  • M-R1353022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1350x2200x300 RAL7035

    1 274.00 CHF  / pc.*
  • M-R1403018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1400x1800x300 RAL7035

    1 270.00 CHF  / pc.*
  • M-R1403020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1400x2000x300 RAL7035

    1 244.00 CHF  / pc.*
  • M-R1403022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1400x2200x300 RAL7035

    1 343.00 CHF  / pc.*
  • M-R1503018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1500x1800x300 RAL7035

    1 340.00 CHF  / pc.*
  • M-R1503020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1500x2000x300 RAL7035

    1 379.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    2499 mm
  • Profon­deur
    275 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe I
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Modu­lable
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Noir intense
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
  • Matière
    Acier

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager déclaration REACH MES-RS250301
PDF
Hager Rapport RoHS MES-RS250301
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MES-RS250301 | Hager Suisse

    Image produit MES-RS250301

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MES-RS250301 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MES-RS250301

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2500x100x300 RAL9005

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour socle en série | Hager Suisse

    Notice d'installation pour socle en série

    Guide d'installation International 2018-05-16

    PDF
    684,95 kB
    Image Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond | Hager Suisse

    Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond

    Guide d'installation International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour mes armoire vide

    Déclaration de conformité International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS402
    Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    20.25 CHF
    / pc. *
    20.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS602
    Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    21.55 CHF
    / pc. *
    21.55 CHF
    / pc. *
  • 3
    MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS401
    Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    16.75 CHF
    / pc. *
    16.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS601
    Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    19.00 CHF
    / pc. *
    19.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    UT90F - Plaque de couplage,universN,double
    UT90F
    Plaque de couplage, universN, double
    Prix*
    3.60 CHF
    / pc. *
    3.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group