Grille anti-insectes 320x105 pour flasque combinée av. grille d'aération 298x200 MES-ILSE04

EAN
7611919034845
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
43.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    1 mm
  • Hauteur produit installé
    105 mm
  • Largeur produit installé
    320 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Matière
    matière plas­tique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.