Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 1100mm MES-CPSTB110
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé18 mm
-
Hauteur produit installé37 mm
-
Largeur produit installé995 mm
-
Largeur de montage1100 mm
-
Couleurzingué
-
Couleuraspect zingué
-
Matièreacier
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-CPSTB110
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour MES-CPSTB110
PDF252 KB -
Certificat de produit
Certificat pour MES-CPSTB110
VDE marks approval low-voltage switchgear and controlgear assemblies, typ-tested
PDF259 KBCertificat pour MES-CPSTB110
VDE marks approval low-voltage switchgear and controlgear assemblies, typ-tested
PDF268 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MES-CPSTB110
Declaration
PDF778 KBDéclaration UE de conformité pour MES-CPSTB110
Declaration
PDF100 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MES-CPSTB110 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour MES-CPSTB110 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour MES-CPSTB110 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour MES-CPSTB110 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com