The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • MES-B06
    EAN
    7611919360272
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Balai IP40 95x1000 (lxL) MES-B06

    Prix*
    41.40 CHF
    / pc. *
    41.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Balai IP40 95x1000 (lxL)

    MES-B06

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 34 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • M-R1003018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x300 laqué

      348.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035

      847.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x300 laqué

      370.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      876.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035

      914.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x300 laqué

      399.00 CHF  / pc.*
    • M-R1003022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035

      947.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x400 laqué

      348.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x400 RAL7035

      905.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x400 laqué

      369.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      889.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035

      928.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x400 laqué

      399.00 CHF  / pc.*
    • M-R1004022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x400 RAL7035

      960.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x500 laqué

      356.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x500 RAL7035

      918.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x500 laqué

      379.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      902.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x500 RAL7035

      943.00 CHF  / pc.*
    • M-R1005022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x500 laqué

      407.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      8 mm
    • Largeur
      1000 mm
    • Profon­deur
      120 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-B06
    PDF
    RoHS report MES-B06
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-B06 | Hager Suisse

      Image produit MES-B06

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-B06 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-B06

      Balai IP40 95x1000 (lxL)

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.25 CHF
      / pc. *
      20.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      21.55 CHF
      / pc. *
      21.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.00 CHF
      / pc. *
      19.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-QP110 - Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      MES-QP110
      Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      Prix*
      91.30 CHF
      / jeu *
      91.30 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group