The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • M-TL7022
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 700x2200 (lxh) laqué M-TL7022

EAN
7611919256797
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
458.00 CHF
/ pc. *
458.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 700x2200 (lxh) laqué

M-TL7022

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de verrouillage 46 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 2 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 10 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Système de verrouillage
  • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité
  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
  • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
  • MES-SHV

    Poignée à levier pivotant 160x35 prép. pour barillet rond 22mm crochet plombable

    39.90 CHF  / pc.*
  • MES-SH3K8

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 8mm et capuchon coulissant plomb.

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SHDK

    Poignée à levier pivotant 160x35 bouton poussoir et capuchon coulissant plomb.

    62.00 CHF  / pc.*
  • MES-SHK

    Poignée à levier pivotant 160x35 semi-barillet EK333 plombable

    49.50 CHF  / pc.*
  • MES-DB3K

    Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm

    15.75 CHF  / pc.*
  • MES-SH4K6

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 6mm et capuchon coulissant plomb.

    45.45 CHF  / pc.*
  • MES-SH4K7

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 7mm et capuchon coulissant plomb.

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SH3K7

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 7mm et capuchon coulissant plomb.

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SH4K8

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 8mm et capuchon coulissant plomb.

    45.45 CHF  / pc.*
  • MES-SHDB5

    Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 5mm et capuchon coulissant plomb.

    45.45 CHF  / pc.*
  • MES-SHVPK

    Poignée à levier pivotant 160x35 semi-barillet plombable

    39.90 CHF  / pc.*
  • MES-SH5000

    Poignée à levier pivotant 160x35 KABA 5000 crochet plombable

    133.00 CHF  / pc.*
  • MES-SH4K6K

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 6mm plombable

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SH4K7K

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 7mm plombable

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SH4K8K

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 8mm plombable

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SH3K7K

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 7mm plombable

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SH3K8K

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 8mm plombable

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SHDB3K

    Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 3mm plombable

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SHDB5K

    Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 5mm plombable

    43.30 CHF  / pc.*
  • MES-SHDKK

    Poignée à levier pivotant 160x35 bouton poussoir plombable

    59.10 CHF  / pc.*
  • MES-XZGB

    Plus-value boulon fileté supplémentaire M6x15 pour mise à la terre

    12.65 CHF  / pc.*
  • M-SBD70

    Cache d'armoire IP40 700x50 (lxh) laqué

    24.35 CHF  / pc.*
  • M-SCH

    Charnière universelle porte simple 120° zinguée

    42.65 CHF  / jeu*
  • M-SCH180

    Charnière porte simple 180° zinguée

    81.20 CHF  / jeu*

Produits liés

  • M-R703022

    Armoire standard-plus IP40 700x2200x300 laqué

    383.00 CHF  / pc.*
  • M-R703022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x2200x300 RAL7035

    828.00 CHF  / pc.*
  • M-R704022

    Armoire standard-plus IP40 700x2200x400 laqué

    406.00 CHF  / pc.*
  • M-R704022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x2200x400 RAL7035

    885.00 CHF  / pc.*
  • M-R705022

    Armoire standard-plus IP40 700x2200x500 laqué

    410.00 CHF  / pc.*
  • M-R705022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x2200x500 RAL7035

    896.00 CHF  / pc.*
  • M-R706022

    Armoire standard-plus IP40 700x2200x600 laqué

    421.00 CHF  / pc.*
  • M-R706022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x2200x600 RAL7035

    868.00 CHF  / pc.*
  • M-R708022

    Armoire standard-plus IP40 700x2200x800 laqué

    457.00 CHF  / pc.*
  • M-R708022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x2200x800 RAL7035

    909.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    2096 mm
  • Largeur
    695 mm
  • Profon­deur
    20 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Type de porte
    Butée de porte
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration M-TL7022
PDF
Hager RoHS report M-TL7022
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M-TL7022 | Hager Suisse

    Image produit M-TL7022

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M-TL7022 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M-TL7022

    Porte en tôle d'acier IP40 avec tôle perforée 700x2200 (lxh) laqué

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MES-PM6-200 - Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
    MES-PM6-200
    Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
    Prix*
    257.00 CHF
    / jeu *
    257.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    M-SCHMT - Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
    M-SCHMT
    Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
    Prix*
    42.65 CHF
    / jeu *
    42.65 CHF
    / jeu *
  • 3
    MES-PM8-200 - Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
    MES-PM8-200
    Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
    Prix*
    257.00 CHF
    / jeu *
    257.00 CHF
    / jeu *
  • 4
    MES-DB3K - Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
    MES-DB3K
    Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
    Prix*
    15.75 CHF
    / pc. *
    15.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    MES-MP8022 - Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
    MES-MP8022
    Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
    Prix*
    207.00 CHF
    / pc. *
    207.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group