The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • MES-SH3K7
    EAN
    7611919116695
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 7mm et capuchon coulissant plomb. MES-SH3K7

    Prix*
    44.20 CHF
    / pc. *
    44.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 7mm et capuchon coulissant plomb.

    MES-SH3K7

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Clé de boîtier/d'ar­moire 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 114 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Clé de boîtier/d'ar­moire
    • MES-S3K7

      Clé pour broche 3 pans 7mm

      5.35 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-T10018

      Porte en tôle d'acier IP40 1000x1800 (lxh) laqué

      315.00 CHF  / pc.*
    • M-T10020

      Porte en tôle d'acier IP40 1000x2000 (lxh) laqué

      321.00 CHF  / pc.*
    • M-T10022

      Porte en tôle d'acier IP40 1000x2200 (lxh) laqué

      331.00 CHF  / pc.*
    • M-T11018

      Porte en tôle d'acier IP40 1100x1800 (lxh) laqué

      400.00 CHF  / paire*
    • M-T11020

      Porte en tôle d'acier IP40 1100x2000 (lxh) laqué

      430.00 CHF  / paire*
    • M-T11022

      Porte en tôle d'acier IP40 1100x2200 (lxh) laqué

      441.00 CHF  / paire*
    • M-T12018

      Porte en tôle d'acier IP40 1200x1800 (lxh) laqué

      437.00 CHF  / paire*
    • M-T12020

      Porte en tôle d'acier IP40 1200x2000 (lxh) laqué

      447.00 CHF  / paire*
    • M-T12022

      Porte en tôle d'acier IP40 1200x2200 (lxh) laqué

      456.00 CHF  / paire*
    • M-T13018

      Porte en tôle d'acier IP40 1300x1800 (lxh) laqué

      439.00 CHF  / paire*
    • M-T13020

      Porte en tôle d'acier IP40 1300x2000 (lxh) laqué

      475.00 CHF  / paire*
    • M-T13022

      Porte en tôle d'acier IP40 1300x2200 (lxh) laqué

      483.00 CHF  / paire*
    • M-T13518

      Porte en tôle d'acier IP40 1350x1800 (lxh) laqué

      450.00 CHF  / paire*
    • M-T13520

      Porte en tôle d'acier IP40 1350x2000 (lxh) laqué

      482.00 CHF  / paire*
    • M-T13522

      Porte en tôle d'acier IP40 1350x2200 (lxh) laqué

      471.00 CHF  / paire*
    • M-T14018

      Porte en tôle d'acier IP40 1400x1800 (lxh) laqué

      482.00 CHF  / paire*
    • M-T14020

      Porte en tôle d'acier IP40 1400x2000 (lxh) laqué

      495.00 CHF  / paire*
    • M-T14022

      Porte en tôle d'acier IP40 1400x2200 (lxh) laqué

      486.00 CHF  / paire*
    • M-T15018

      Porte en tôle d'acier IP40 1500x1800 (lxh) laqué

      487.00 CHF  / paire*
    • M-T15020

      Porte en tôle d'acier IP40 1500x2000 (lxh) laqué

      522.00 CHF  / paire*

    Caractéristiques techniques

    Cache, porte
    • Type de poignée
      Poignée esca­mo­table
    Matière
    • Couleur
      Noir
    Equi­pe­ment
    • Avec manette
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-SH3K7
    PDF
    RoHS report MES-SH3K7
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-SH3K7 | Hager Suisse

      Image produit MES-SH3K7

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-SH3K7 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-SH3K7

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 7mm et capuchon coulissant plomb.

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.70 CHF
      / pc. *
      20.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      22.00 CHF
      / pc. *
      22.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      17.10 CHF
      / pc. *
      17.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.40 CHF
      / pc. *
      19.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-THW - Thermostat 3P contact inverseur 3P +5°C - 60°C 10A AC 250V
      MES-THW
      Thermostat 3P contact inverseur 3P +5°C - 60°C 10A AC 250V
      Prix*
      74.00 CHF
      / jeu *
      74.00 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group