The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-TG8522
    EAN
    7611919204576
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Porte en tôle d'acier IP55 850x2200 (lxh) laqué M-TG8522

    Prix*
    277.00 CHF
    / pc. *
    277.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte en tôle d'acier IP55 850x2200 (lxh) laqué

    M-TG8522

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de verrouillage 46 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de verrouillage
    • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité
    • MES-SHV

      Poignée à levier pivotant 160x35 prép. pour barillet rond 22mm crochet plombable

      40.70 CHF  / pc.*
    • MES-SH3K8

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 8mm et capuchon coulissant plomb.

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SHDK

      Poignée à levier pivotant 160x35 bouton poussoir et capuchon coulissant plomb.

      63.30 CHF  / pc.*
    • MES-SHK

      Poignée à levier pivotant 160x35 semi-barillet EK333 plombable

      50.50 CHF  / pc.*
    • MES-DB3K

      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm

      16.10 CHF  / pc.*
    • MES-SH4K6

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 6mm et capuchon coulissant plomb.

      46.40 CHF  / pc.*
    • MES-SH4K7

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 7mm et capuchon coulissant plomb.

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SH3K7

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 7mm et capuchon coulissant plomb.

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SH4K8

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 8mm et capuchon coulissant plomb.

      46.40 CHF  / pc.*
    • MES-SHDB5

      Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 5mm et capuchon coulissant plomb.

      46.40 CHF  / pc.*
    • MES-SHVPK

      Poignée à levier pivotant 160x35 semi-barillet plombable

      40.70 CHF  / pc.*
    • MES-SH5000

      Poignée à levier pivotant 160x35 KABA 5000 crochet plombable

      136.00 CHF  / pc.*
    • MES-SH4K6K

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 6mm plombable

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SH4K7K

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 7mm plombable

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SH4K8K

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 4 pans 8mm plombable

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SH3K7K

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 7mm plombable

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SH3K8K

      Poignée à levier pivotant 160x35 broche 3 pans 8mm plombable

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SHDB3K

      Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 3mm plombable

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SHDB5K

      Poignée à levier pivotant 160x35 queue de pic 5mm plombable

      44.20 CHF  / pc.*
    • MES-SHDKK

      Poignée à levier pivotant 160x35 bouton poussoir plombable

      60.30 CHF  / pc.*
    • MES-XZGB

      Plus-value boulon fileté supplémentaire M6x15 pour mise à la terre

      12.95 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-RG853022

      Armoire standard IP55 850x2200x300 laqué

      409.00 CHF  / pc.*
    • M-RG854022

      Armoire standard IP55 850x2200x400 laqué

      417.00 CHF  / pc.*
    • M-RG855022

      Armoire standard IP55 850x2200x500 laqué

      418.00 CHF  / pc.*
    • M-RG856022

      Armoire standard IP55 850x2200x600 laqué

      426.00 CHF  / pc.*
    • M-RG858022

      Armoire standard IP55 850x2200x800 laqué

      431.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      2096 mm
    • Largeur
      845 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Butée de porte
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-TG8522
    PDF
    RoHS report M-TG8522
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-TG8522 | Hager Suisse

      Image produit M-TG8522

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-TG8522 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-TG8522

      Porte en tôle d'acier IP55 850x2200 (lxh) laqué

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      MES-PM6-200
      Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      Prix*
      263.00 CHF
      / jeu *
      263.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      M-SCHMT - Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      M-SCHMT
      Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      Prix*
      43.55 CHF
      / jeu *
      43.55 CHF
      / jeu *
    • 3
      MES-PM8-200 - Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      MES-PM8-200
      Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      Prix*
      263.00 CHF
      / jeu *
      263.00 CHF
      / jeu *
    • 4
      MES-DB3K - Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      MES-DB3K
      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      Prix*
      16.10 CHF
      / pc. *
      16.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-MP8022 - Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      MES-MP8022
      Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      Prix*
      222.00 CHF
      / pc. *
      222.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group