Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Porte en acier IP55 300x2200 laqué • M-TG3022 | Hager

Porte en tôle d'acier IP55 300x2200 (lxh) laqué M-TG3022

EAN
7611919204507
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
191.50 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de verrouillage 46 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sants de mise à la terre/d'é­qui­po­ten­tia­lité 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    2096 mm
  • Largeur
    295 mm
  • Profon­deur
    20 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Type de porte
    Butée de porte
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP55

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.