catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Système de verrouillage 46 product.page.accessories.products-available -
Composants de mise à la terre/d'équipotentialité 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1696 mm
-
Largeur295 mm
-
Profondeur20 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de porteButée de porte
-
Code RAL7035
-
CouleurGris clair
-
Couleur du produitGris clair
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Indice de protection IPIP55
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-TG3018
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit M-TG3018
Porte en tôle d'acier IP55 300x1800 (lxh) laqué
PDF -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB