Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 46 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2096 mm
-
Largeur845 mm
-
Profondeur20 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de porteButée de porte
-
Code RAL7035
-
CouleurGris clair
-
Couleur du produitGris clair
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Indice de protection IPIP40
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-T8522
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-T8522
Porte en tôle d'acier IP40 850x2200 (lxh) laqué
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB