Paroi arrière en 2-parties IP40 1100x2000 (lxh) zinguée M-RW11020

EAN
7611919201483
VPE
1 paire
Groupe de rabais
42
Prix*
226.00 CHF
/ paire *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    28 mm
  • Hauteur produit installé
    1998 mm
  • Largeur produit installé
    1098 mm
  • Largeur de montage
    1100 mm
Porte, couvercle
  • Type de ferme­ture de la porte
    Pas de ferme­tu­re(­bou­lon­ner)
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Couleur
    aspect zingué  
  • Matière
    tôle d`acier
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    Galva­nisé
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    5Nm
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    10
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Classe de protec­tion
    classe I
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.