Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x1800x900 laqué M-RT809018S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants panneau supérieur/toit 11 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires internes 17 produit(s) disponible(s) -
Composant de séparation 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 15 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Design du réseau/armoire de serveurAvec cadre pivotant
-
Hauteur1800 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur900 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
CouleurGris clair
-
Indice de protection IPIP40
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-RT809018S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-RT809018S
Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x1800x900 laqué
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB