The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Armoires réseau IP40
    • M-RT808020S
    EAN
    7611919396417
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Armoires réseau IP40

    Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x2000x800 laqué M-RT808020S

    Prix*
    1 622.00 CHF
    / pc. *
    1 622.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x2000x800 laqué

    M-RT808020S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants de tête et de socle 2 produit(s) disponible(s)
    • lumi­naire 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires internes 8 produit(s) disponible(s)
    • Profil 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants de tête et de socle
    • lumi­naire
    • Acces­soires internes
    • Profil
    • MES-RS80802

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 800x200x800 RAL9005

      306.00 CHF  / pc.*
    • MES-RS80801

      Socle en série RS, ouvert sur les côtés 800x100x800 RAL9005

      189.50 CHF  / pc.*
    • M-SLLED1CH

      Éclairage d'armoire LED T13 425mm pour weber.mes, largeur 600 à 900 mm

      162.00 CHF  / pc.*
    • MES-AATF70

      Adaptateur de tablette d'appareils pour encastrement fixe p=700mm zinguée

      36.65 CHF  / paire*
    • MES-AATV70

      Adaptateur de tablette d'appareils pour coulisse intégrale p=700mm zinguée

      245.00 CHF  / paire*
    • MES-ATB70

      Tablette d'appareils percée profondeur 700mm max. 50kg zinguée

      82.50 CHF  / pc.*
    • MES-GS45

      Glissière 19" 1Ux450 (hxp)

      46.40 CHF  / paire*
    • MES-GS55

      Glissière 19" 1Ux550 (hxp)

      48.20 CHF  / paire*
    • MES-GS65

      Glissière 19" 1Ux650 (hxp)

      55.00 CHF  / paire*
    • MES-GS70

      Glissière 19" 1Ux700 (hxp)

      61.80 CHF  / paire*
    • MES-GS75

      Glissière 19" 1Ux750 (hxp)

      61.70 CHF  / paire*
    • MES-UPLI70

      Profilé universel light pour profondeur 700mm

      33.70 CHF  / paire*

    Caractéristiques techniques

    Confi­gu­ra­tion
    • Design du réseau/ar­moire de serveur
      Avec cadre pivo­tant
    Dimen­sions
    • Hauteur
      2000 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      800 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH M-RT808020S
    PDF
    Hager Rapport RoHS M-RT808020S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-RT808020S | Hager Suisse

      Image produit M-RT808020S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-RT808020S | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-RT808020S

      Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x2000x800 laqué

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond | Hager Suisse

      Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond

      Guide d'installation International 2018-05-16

      PDF
      512,71 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14

      PDF
      88,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M-RT6010018S - Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x1800x1000 laqué
      M-RT6010018S
      Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x1800x1000 laqué
      Prix*
      1 309.00 CHF
      / pc. *
      1 309.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      M-RT6010020S - Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x2000x1000 laqué
      M-RT6010020S
      Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x2000x1000 laqué
      Prix*
      1 383.00 CHF
      / pc. *
      1 383.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      M-RT6010022S - Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x2200x1000 laqué
      M-RT6010022S
      Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x2200x1000 laqué
      Prix*
      1 414.00 CHF
      / pc. *
      1 414.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      M-RT606018S - Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x1800x600 laqué
      M-RT606018S
      Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x1800x600 laqué
      Prix*
      1 253.00 CHF
      / pc. *
      1 253.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      M-RT606020S - Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x2000x600 laqué
      M-RT606020S
      Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x2000x600 laqué
      Prix*
      1 340.00 CHF
      / pc. *
      1 340.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group