Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x2200x1000 laqué M-RT8010022S
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
luminaire 1 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau supérieur/toit 7 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires internes 17 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 14 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Design du réseau/armoire de serveurAvec cadre pivotant
-
Hauteur2200 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur1000 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
CouleurGris clair
-
Indice de protection IPIP40
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-RT8010022S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-RT8010022S
Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x2200x1000 laqué
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB