The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • LVZ00WE150
    Bloc transformateur de courant Hager, pour weber.vertigroup
    EAN
    4049857129652
    E-nr.
    981 901 324
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    57
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • Mesure de l'énergie
    • Voir plus

    Bloc transformateur de courant Hager 1P vertigroup DIN00/100 150/5A 1.5VA cl.1 LVZ00WE150

    Prix*
    90.00 CHF
    / pc. *
    90.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bloc transformateur de courant Hager 1P vertigroup DIN00/100 150/5A 1.5VA cl.1

    LVZ00WE150

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant mono­phasé
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      3
    Puis­sance
    • Puis­sance
      1,50 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      17 mm
    • Largeur
      49,90 mm
    • Profon­deur
      351 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      24 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      21,6 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment filaire
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 75 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      2.5 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2.5 - 4 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP10
    • Classe d'iso­la­tion
      E
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      150 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      150 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH LVZ00WE150
    PDF
    Hager Rapport RoHS LVZ00WE150
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZ00WE150 | Hager Suisse

      Image produit LVZ00WE150

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LVZ00WE150 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZ00WE150

      Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 1P 150/5A 1,5VA Cl.1 /2VA Cl.3

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      253,89 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXF121 - Interface compteur AMD KNX Hager TXF121 pour compteur d'énergie avec module IR
      TXF121
      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
      Prix*
      155.00 CHF
      / pc. *
      155.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      TE332 - Compteur d'énergie KNX AMD 3tr Hager TE332 230VAC 30VDC 6UM
      TE332
      Indicateur de consommations KNX avec 3 tores
      Prix*
      345.00 CHF
      / pc. *
      345.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EK028 - Transformateur de courant Hager pour TE331
      EK028
      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      Prix*
      34.45 CHF
      / pc. *
      34.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      TXE771 - Gateway d'impulsion KNX Hager TXE771 1 entrée
      TXE771
      Passerelle impulsions KNX 1 entrée
      Prix*
      123.00 CHF
      / pc. *
      123.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      TXE773 - Gateway d'impulsion KNX Hager TXE773 3 entrées
      TXE773
      Passerelle impulsions KNX 3 entrées
      Prix*
      196.00 CHF
      / pc. *
      196.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group