The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Système de gestion du bâti­ment KNX
    • Capteurs
    • Mesure de l'énergie
    • EK028
    Transformateur de courant Hager pour TE331
    EAN
    3250612310289
    E-nr.
    981 900 004
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Mesure de l'énergie

    Transformateur de courant Hager pour TE331 EK028

    Prix*
    34.45 CHF
    / pc. *
    34.45 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Transformateur de courant Hager pour TE331

    EK028

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant mono­phasé
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      1
    Puis­sance
    • Puis­sance
      0
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      15 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      14,60 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      14,60 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - +70 °C
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      90 A
    • Courant Max au secon­daire
      48 mA

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EK028
    PDF
    Rapport RoHS EK028
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EK028 | Hager Suisse

      Image produit EK028

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK028 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EK028

      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-08-26

      PDF
      98,65 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-06-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-06-15

      PDF
      403,10 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXF121 - Interface compteur AMD KNX Hager TXF121 pour compteur d'énergie avec module IR
      TXF121
      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
      Prix*
      155.00 CHF
      / pc. *
      155.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZ00WE150 - Bloc transformateur de courant Hager 1P vertigroup DIN00/100 150/5A 1.5VA cl.1
      LVZ00WE150
      Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 1P 150/5A 1, 5VA Cl.1 /2VA Cl.3
      Prix*
      90.00 CHF
      / pc. *
      90.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      TE332 - Compteur d'énergie KNX AMD 3tr Hager TE332 230VAC 30VDC 6UM
      TE332
      Indicateur de consommations KNX avec 3 tores
      Prix*
      345.00 CHF
      / pc. *
      345.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      TXE771 - Gateway d'impulsion KNX Hager TXE771 1 entrée
      TXE771
      Passerelle impulsions KNX 1 entrée
      Prix*
      123.00 CHF
      / pc. *
      123.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      TXE773 - Gateway d'impulsion KNX Hager TXE773 3 entrées
      TXE773
      Passerelle impulsions KNX 3 entrées
      Prix*
      196.00 CHF
      / pc. *
      196.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group