The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • fv+ et acces­soires
    • LV8Z00W150K05SGR
    Transformateur d’intensité unipolaire pour fv+, DIN00/ 185 mm, 150/5 A, 2,5 VA, cl. 0,5, étalonné, version inverse = flux de courant de la réglette coupe-circuits au système de jeux de barres
    EAN
    7611919081061
    E-nr.
    947 900 469
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    67
    • fv+ et acces­soires

    Transfo TI unipolaire p. fv+ DIN00/ 185mm, 150/5A, 2,5VA, cl. 0,5 étalonné inv. LV8Z00W150K05SGR

    Prix*
    83.30 CHF
    / pc. *
    83.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Transfo TI unipolaire p. fv+ DIN00/ 185mm, 150/5A, 2,5VA, cl. 0,5 étalonné inv.

    LV8Z00W150K05SGR

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Trans­for­ma­teur de courant à enfi­cher
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      0.5 S
    Puis­sance
    • Puis­sance
      2,50 VA
    Dimen­sions
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      21 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Profon­deur
      50 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      12,50 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      21 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      ‌Rac­cor­de­ment filaire
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 70 °C
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Classe d'iso­la­tion
      E
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      150 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LV8Z00W150K05SGR | Hager Suisse

      Image produit LV8Z00W150K05SGR

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LV8Z00W150K05SGR | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LV8Z00W150K05SGR

      Transformateur de courant NH00; Cl.0.5s; 150/5A ; 2.5VA

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2026-01-12 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2026-01-12

      PDF
      3,92 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité de-DE 2026-01-19 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité de-DE 2026-01-19

      PDF
      193,00 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-20 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-20

      PDF
      347,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZW300K05 - Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 300/5A 2.5VA cl.0.5
      LVZW300K05
      Transformateur de Courant E_ pour LV NH1-3 300/5A 2, 5VA Classe 0, 5S CH
      Prix*
      94.20 CHF
      / pc. *
      94.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZW400 - Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 400/5A 5VA classe 1
      LVZW400
      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 1
      Prix*
      55.20 CHF
      / pc. *
      55.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZWE400 - Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 400/1A 5VA classe 1
      LVZWE400
      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 400/1A 5VA Classe 1
      Prix*
      83.20 CHF
      / pc. *
      83.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      LVZW150 - Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 150/5A 2.5VA classe 1
      LVZW150
      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 150/5A 2, 5VA Classe 1
      Prix*
      55.20 CHF
      / pc. *
      55.20 CHF
      / pc. *
    • 5
      LVZW250 - Transformateur de courant Hager 1P weber.vertigroup DIN1…3 250/5A 5VA classe 1
      LVZW250
      Transformateur de Courant pour LV NH1-3 250/5A 5VA Classe 1
      Prix*
      55.20 CHF
      / pc. *
      55.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group