The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • Fusibles HPC et couteaux de section­ne­ment
  • LNH00035M6
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Fusible HPC Hager DIN000 690VAC 35A gG/gL avertisseur double inoxydable LNH00035M6

Fusible HPC Hager, avertisseur double, inoxydable
EAN
3250614125287
E-nr.
840 120 136
VPE
3 Pièces
Groupe de rabais
21
Prix*
9.10 CHF
/ pc. *
9.10 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Fusible HPC Hager DIN000 690VAC 35A gG/gL avertisseur double inoxydable

LNH00035M6

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Couteau NH 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Couteau NH
  • LNH00TM

    Couteau de sectionnement HPC 00 160A languettes isolant

    23.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Courbe
    gG
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH000
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    gG
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    690 - 690 V
  • Tension assi­gnée CA 50 Hz
    690 - 690 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    35 A
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Isolé
    Non
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    80 kA
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3,10 W
Dimen­sions
  • Hauteur
    44 mm
  • Largeur
    21 mm
  • Profon­deur
    78 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager déclaration REACH LNH00035M6
PDF
Hager Rapport RoHS LNH00035M6
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LNH00035M6 | Hager Suisse

    Image produit LNH00035M6

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LNH00035M6 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LNH00035M6

    Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC690V 35A indicateur combiné patte métallique

    PDF
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LNH00050M6A - Fusible HPC Hager DIN00 690VAC 50A aM avertisseur double inoxydable
    LNH00050M6A
    Fusible NH00 690V aM 50A indicateur combiné préhenseur sous tension
    Prix*
    8.90 CHF
    / pc. *
    8.90 CHF
    / pc. *
  • 2
    LNH2300M - Fusible HPC Hager DIN2 500VAC 300A gG/gL avertisseur double antirouille
    LNH2300M
    Fusible NH2 gG 500V 300A indicateur central, préhenseur sous tension
    Prix*
    22.65 CHF
    / pc. *
    22.65 CHF
    / pc. *
  • 3
    LNH2100M - Fusible HPC Hager DIN2c 500VAC 100A gG/gL avertisseur double antirouille
    LNH2100M
    Fusible á couteaux HPC NH2C gG AC500V 100A indicateur combiné patte métallique
    Prix*
    19.90 CHF
    / pc. *
    19.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    LNH2355M6A - Fusible HPC Hager DIN2 690VAC 355A aM avertisseur double inoxydable
    LNH2355M6A
    Fusible NH2 690V aM 355A indicateur combiné préhenseur sous tension
    Prix*
    21.85 CHF
    / pc. *
    21.85 CHF
    / pc. *
  • 5
    LNH00020M6 - Fusible HPC Hager DIN000 690VAC 20A gG/gL avertisseur double inoxydable
    LNH00020M6
    Fusible NH000 gG 690V 20A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension
    Prix*
    9.10 CHF
    / pc. *
    9.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group