The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs section­neurs à fusible
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector
    • LLZ045
    EAN
    4049857186525
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    52
    • Acces­so­ries for fuse switch discon­nector

    Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.3, hauteur de module 150mm LLZ045

    Prix*
    225.00 CHF
    / pc. *
    225.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.3, hauteur de module 150mm

    LLZ045

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      96 mm
    • Longueur
      570 mm
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH3

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LLZ045
    PDF
    Hager RoHS report LLZ045
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LLZ045 | Hager Suisse

      Image produit LLZ045

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LLZ045 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LLZ045

      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.3, hauteur de module 150mm

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LLZ021 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.1, gauche+droite, hauteur 75mm
      LLZ021
      Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.1, gauche+droite, hauteur 75mm
      Prix*
      37.10 CHF
      / pc. *
      37.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      LLZ042 - Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      LLZ042
      Couvercle commutateur avec levier de commande pour Gr.00, hauteur de module 50mm
      Prix*
      141.50 CHF
      / pc. *
      141.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      LLZ033 - Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      LLZ033
      Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 150mm
      Prix*
      103.50 CHF
      / pc. *
      103.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      LLZ032 - Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 75mm
      LLZ032
      Couvercle d'emplacement vide, transparent, sans ventilation, hauteur 75mm
      Prix*
      69.50 CHF
      / pc. *
      69.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      LLZ020 - Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.00, gauche+droite, hauteur 50mm
      LLZ020
      Kit de montage pour rails de guidage pour Gr.00, gauche+droite, hauteur 50mm
      Prix*
      34.20 CHF
      / pc. *
      34.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group