Coulotte de câblage 50075,gris • LKG5007507030B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Systèmes de canaux de filerie
            • Canaux de filerie en plas­tique
            • LKG5007507030B
            LKG5007507030B - Canal de filerie tehalit LKG 50×75 gris
            LKG5007507030B - Canal de filerie tehalit LKG 50×75 gris

            Canal de filerie tehalit LKG 50×75 gris

            LKG5007507030B

            LKG5007507030B - Canal de filerie tehalit LKG 50×75 gris
            LKG5007507030B - Canal de filerie tehalit LKG 50×75 gris
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

            Canal de filerie tehalit LKG 50×75 gris LKG5007507030B

            EAN
            4012740103916
            E-nr.
            128 155 132
            VPE
            20 Mètres
            Groupe de rabais
            V3
            Prix*
            23,50 CHF
            / Mètre *
            23.50 CHF
            / Mètre *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Pince à riveter 3 produit(s) disponible(s)
            • Cisaille pour canal 1 produit(s) disponible(s)
            • Pince de découpe 1 produit(s) disponible(s)
            • Agrafe de retenue de fils pour canal de câblage 1 produit(s) disponible(s)
            • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
            • Voir plus 1 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Pince à riveter
            • Cisaille pour canal
            • Pince de découpe
            • Agrafe de retenue de fils pour canal de câblage
            • Manchon entre­toise
            • Rondelle colle­rette
            • L5262GRAU

              Outil de pose pour rivet L5085 gris pierre

              126.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • L5263ROT

              Outil de pose pour rivet L5123 rouge

              124.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • L5264SCHW

              Outil de pose pour rivet L5067 noir

              124.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • L5561

              Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

              201.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • L6490

              Pince de decoupe sans halogen

              174.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LK500753

              Collier de retenue en PVC pour LKG 50x75mm noir

              2.35 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M5159

              Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

              107.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M51592

              Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

              71.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M5164

              Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

              13.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              50 mm
            • Largeur
              75 mm
            • Longueur
              2000 mm
            • Largeur des découpes laté­rales
              4 mm
            • Largeur de languette
              4 mm
            Equi­pe­ment
            • Livré avec le couvercle
              Oui
            Matière
            • Matière
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Couleur
              Gris pierre
            • Code RAL
              7030
            Fonc­tions
            • Autoex­tin­guible
              Oui
            Normes
            • Clas­se­ment UL 94
              V0
            Archi­tec­ture
            • Flexible
              Non
            Confi­gu­ra­tion
            • Paroi laté­rale
              Estampé

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            Technique -Document PEP International 2022-04-27
            PDF
            226,53 kB
            REACH declaration LKG5007507030B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LKG5007507030B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image LKG5007507030B | Hager Suisse

              Image produit LKG5007507030B

            • Fichiers STEP

              Image Step Model LKG5007507030B | Hager Suisse

              Step Model LKG5007507030B

              Fichiers STEP International 2020-01-01

              STP
              539,82 kB
            • Fiche technique

              Image Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Suisse

              Product sheet for slotted trunking system LKG in English

              Fiche technique du produit en-GB 2018-10-11

              PDF
              364,09 kB
              Image Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Suisse

              Product sheet for slotted trunking system LKG in German

              Fiche technique du produit de-DE 2018-10-11

              PDF
              370,56 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BA61501507030B - Canal de filerie tehalit BA6 15×18 gris
              BA61501507030B
              Goulotte de câblage en PVC BA6 15x15mm gris pierre
              Prix*
              5.05 CHF
              / Mètre *
              5.05 CHF
              / Mètre *
            • 2
              BA62002507030B - Canal de filerie tehalit BA6 32×21 gris
              BA62002507030B
              Goulotte de câblage en PVC BA6 20x25mm gris pierre
              Prix*
              7.85 CHF
              / Mètre *
              7.85 CHF
              / Mètre *
            • 3
              BA63001507030B - Canal de filerie tehalit BA6 20×33 gris
              BA63001507030B
              Goulotte de câblage en PVC BA6 30x15mm gris pierre
              Prix*
              5.20 CHF
              / Mètre *
              5.20 CHF
              / Mètre *
            • 4
              BA63002507030B - Canal de filerie tehalit BA6 31×33 gris
              BA63002507030B
              Goulotte de câblage en PVC BA6 30x25mm gris pierre
              Prix*
              6.85 CHF
              / Mètre *
              6.85 CHF
              / Mètre *
            • 5
              BA63004007030B - Canal de filerie tehalit BA6 47×33 gris
              BA63004007030B
              Goulotte de câblage en PVC BA6 30x40mm gris pierre
              Prix*
              10.40 CHF
              / Mètre *
              10.40 CHF
              / Mètre *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group