The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de filerie
    • Canaux de filerie en plas­tique
    • DNG5002007030B
    Canal de filerie tehalit DNG, résistant aux températures de -5…60 °C, barrettes 6 mm
    EAN
    4012740103527
    E-nr.
    128 049 632
    VPE
    20 Mètres
    Groupe de rabais
    V3
    • Canaux de filerie en plas­tique

    Canal de filerie tehalit DNG 50×20 gris DNG5002007030B

    Prix*
    7.30 CHF
    / Mètre *
    7.30 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Canal de filerie tehalit DNG 50×20 gris

    DNG5002007030B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Manchon entre­toise 2 produit(s) disponible(s)
    • Rondelle colle­rette 1 produit(s) disponible(s)
    • Cisaille pour canal 1 produit(s) disponible(s)
    • Pince de découpe 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Manchon entre­toise
    • Rondelle colle­rette
    • Cisaille pour canal
    • Pince de découpe
    • M51592

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 12mm noir

      74.80 CHF  / 100 pc.*
    • M5159

      Rondelle pour goulotte de câblage en PVC 20mm noir

      111.50 CHF  / 100 pc.*
    • M5164

      Rondelle à collerette en polyethylene pour vis M4-M5

      13.85 CHF  / 100 pc.*
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      210.00 CHF  / pc.*
    • L6490

      Pince de decoupe sans halogen

      182.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur des découpes laté­rales
      5 mm
    • Largeur de languette
      7,50 mm
    • Section inté­rieure
      710 - 710 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Gris pierre
    • Code RAL
      7030
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Normes
    • Clas­se­ment UL 94
      V0
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      M1
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    Hager déclaration REACH DNG5002007030B
    PDF
    Hager Rapport RoHS DNG5002007030B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image DNG5002007030B | Hager Suisse

      Image produit DNG5002007030B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DNG5002007030B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit DNG5002007030B

      Goulotte de câblage en PVC DNG 50x20mm gris pierre

      PDF
    • Fichiers STEP

      Image Step Model DNG5002007030B | Hager Suisse

      Step Model DNG5002007030B

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      456,15 kB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system DNG in English

      Fiche technique en-GB 2018-10-11

      PDF
      323,61 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system DNG in German

      Fiche technique de-DE 2018-10-11

      PDF
      320,40 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      294,91 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DNG5003707030B - Canal de filerie tehalit DNG 50×37 gris
      DNG5003707030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 50x37mm gris pierre
      Prix*
      8.10 CHF
      / Mètre *
      8.10 CHF
      / Mètre *
    • 2
      DNG3703707030B - Canal de filerie tehalit DNG 37×37 gris
      DNG3703707030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 37x37mm gris pierre
      Prix*
      7.80 CHF
      / Mètre *
      7.80 CHF
      / Mètre *
    • 3
      DNG5002507030B - Canal de filerie tehalit DNG 50×25 gris
      DNG5002507030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 50x25mm gris pierre
      Prix*
      8.15 CHF
      / Mètre *
      8.15 CHF
      / Mètre *
    • 4
      DNG3702007030B - Canal de filerie tehalit DNG 37×20 gris
      DNG3702007030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 37x20mm gris pierre
      Prix*
      5.75 CHF
      / Mètre *
      5.75 CHF
      / Mètre *
    • 5
      DNG5005007030B - Canal de filerie tehalit DNG 50×50 gris
      DNG5005007030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 50x50mm gris pierre
      Prix*
      10.45 CHF
      / Mètre *
      10.45 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group