Embout en PVC pour goulotte de câblage LKG 75x100mm gris pierre LK7510047030

EAN
4012740108737
E-nr.
128 880 132
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
V3
Prix*
5.05 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    serrage
Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    LKG
Inten­sité du courant
  • Résis­tant au chemi­ne­ment
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    75 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.