The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de filerie
    • Canaux de filerie en plas­tique
    • LK7505047030
    Plaque de fermeture tehalit
    EAN
    4012740104586
    E-nr.
    128 877 132
    VPE
    50 Pièces
    Groupe de rabais
    V3
    • Canaux de filerie en plas­tique

    Plaque de fermeture tehalit pour série 128177032 LK7505047030

    Prix*
    4.30 CHF
    / pc. *
    4.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque de fermeture tehalit pour série 128177032

    LK7505047030

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      50 mm
    Matière
    • Matière
      PC-ABS
    • Couleur
      Gris pierre
    • Code RAL
      7030
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    • Produit compa­tible avec
      LKG 75x50

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LK7505047030
    PDF
    RoHS report LK7505047030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LK7505047030 | Hager Suisse

      Image produit LK7505047030

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LK7505047030 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LK7505047030

      Embout pour goulotte de câblage LKG75050,gris pierre

      PDF
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system LKG in English

      Fiche technique en-GB 2018-10-11

      PDF
      364,09 kB
      Image Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager Suisse

      Product sheet for slotted trunking system LKG in German

      Fiche technique de-DE 2018-10-11

      PDF
      370,56 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      304,62 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DNG5002507030B - Canal de filerie tehalit DNG 50×25 gris
      DNG5002507030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 50x25mm gris pierre
      Prix*
      8.15 CHF
      / Mètre *
      8.15 CHF
      / Mètre *
    • 2
      DNG3703707030B - Canal de filerie tehalit DNG 37×37 gris
      DNG3703707030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 37x37mm gris pierre
      Prix*
      7.80 CHF
      / Mètre *
      7.80 CHF
      / Mètre *
    • 3
      DNG5002007030B - Canal de filerie tehalit DNG 50×20 gris
      DNG5002007030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 50x20mm gris pierre
      Prix*
      7.30 CHF
      / Mètre *
      7.30 CHF
      / Mètre *
    • 4
      DNG3702007030B - Canal de filerie tehalit DNG 37×20 gris
      DNG3702007030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 37x20mm gris pierre
      Prix*
      5.75 CHF
      / Mètre *
      5.75 CHF
      / Mètre *
    • 5
      DNG5003707030B - Canal de filerie tehalit DNG 50×37 gris
      DNG5003707030B
      Goulotte de câblage en PVC DNG 50x37mm gris pierre
      Prix*
      8.10 CHF
      / Mètre *
      8.10 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group