Goulotte 60x190,gris clair LF6019007035

EAN
4012740875240
VPE
8 MTRs
Groupe de rabais
V2
Prix*
50.20 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Profilé pré-­équipé d'éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    190 mm
  • Espa­ce­ment hori­zontal des perfo­ra­tions
    125 mm
  • Espa­ce­ment vertical des perfo­ra­tions
    110 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    38
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    38
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
  • Trans­pa­rent
    Non
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    9060 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    0
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    3
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 / 4
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
  • Résis­tance au choc
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…60 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.