The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • LF6019087035
    EAN
    4012740022033
    E-nr.
    127 006 242
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils
    • Voir plus

    Raccord T Hager tehalit.LF/FB 190×60mm gris IP30 LF6019087035

    Prix*
    46.70 CHF
    / pc. *
    46.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Raccord T Hager tehalit.LF/FB 190×60mm gris IP30

    LF6019087035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      61 mm
    • Largeur
      190 mm
    • Mesure a
      290 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Matière
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    • Produit compa­tible avec
      FB 60x190, LF 60x190

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager déclaration REACH LF6019087035
    PDF
    Hager Rapport RoHS LF6019087035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LF6019087035 | Hager Suisse

      Image produit LF6019087035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF6019087035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LF6019087035

      Dérivation en T pour goulotte LF/FB 60x190mm gris clair

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M5861 - Bride décharge de traction tehalit pour boîte INC
      M5861
      Serre-câble pour boîte d'encastrement
      Prix*
      1.65 CHF
      / pc. *
      1.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      FB11029016 - Couvercle tehalit FB 110mm, blanc trafic
      FB11029016
      Couvercle pour goulotte FB 60X110 blanc
      Prix*
      10.40 CHF
      / Mètre *
      10.40 CHF
      / Mètre *
    • 3
      FB6013057035 - Angle plat Hager tehalit.FB 130×60mm gris IP30
      FB6013057035
      Angle plat pour goulotte FB 60x130mm gris clair
      Prix*
      36.35 CHF
      / pc. *
      36.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      FB9923067035 - Embout de fermeture Hager tehalit.FB 230×100mm gris IP30
      FB9923067035
      Embout pour goulotte FB 100x230mm gris clair
      Prix*
      27.35 CHF
      / pc. *
      27.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      FB8013059016 - Angle plat tehalit FB 80130, blanc trafic
      FB8013059016
      Angle plat pour goulotte FB 80x130mm blanc
      Prix*
      83.90 CHF
      / pc. *
      83.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group