Angle extérieur couvercle pour BR largeur 120mm en PVC en blanc créme L92889001

EAN
4012740107884
E-nr.
127 565 202
VPE
5 PCEs
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    serrage
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Longueur
    100 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Inté­rieur
  • Couvercle avec joint
    -
  • Largeur du couvercle
    120 mm
Matières
  • Couleur
    blanc crème
  • Couleur RAL
    RAL 9001 - Blanc crème
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Couvercle
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.