The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux d’al­lège
  • Acces­soires pour canaux d'al­lège
  • L6451ELN
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Lamelle tehalit anodisé L6451ELN

Lamelle tehalit
EAN
4012740843089
E-nr.
127 587 162
VPE
24 Mètres
Groupe de rabais
V1
Prix*
12.00 CHF
/ Mètre *
12.00 CHF
/ Mètre *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Lamelle tehalit anodisé

L6451ELN

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    2000 mm
Matière
  • Matière
    Alumi­nium
  • Trai­te­ment de surface
    Anodisé
  • Couleur
    Alumi­nium

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH L6451ELN
PDF
Hager Rapport RoHS L6451ELN
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image L6451ELN | Hager Suisse

    Image produit L6451ELN

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit L6451ELN | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit L6451ELN

    Lamelle première sur le revêtement du parapet en aluminium anodisé naturel

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image CE Certification BR65 | Hager Suisse

    CE Certification BR65

    Déclaration de conformité International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-09-07

    PDF
    534,05 kB
    Image Declaration UE BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BRHN T020A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    41,39 kB
    Image Declaration UE BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager Suisse

    Declaration UE BRN65 T081A FR_EN 20191129

    Déclaration de conformité International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
    Image Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BRN T022A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,73 kB
    Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-08-25 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L4183GNGE - Raccord de terre tehalit 600mm
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    Prix*
    5.90 CHF
    / pc. *
    5.90 CHF
    / pc. *
  • 2
    TWS70VERZ - Cloison de sép. tôle d'acier zing.tehalit TWS70 BR Netway, L=2m
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    Prix*
    18.45 CHF
    / Mètre *
    18.45 CHF
    / Mètre *
  • 3
    L4182GNGE - Raccord de terre tehalit 300mm
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    Prix*
    5.40 CHF
    / pc. *
    5.40 CHF
    / pc. *
  • 4
    L5800 - Borne de terre tehalit pour tehalit.DA und tehalit.DA
    L5800
    Pince de terre pour tehalit.DA et DABA
    Prix*
    5.50 CHF
    / pc. *
    5.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    TWS90VERZ - Cloison de sép. tôle d'acier zing.tehalit TWS90 BR Netway, L=2m
    TWS90VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/FWKP 85mm de Tôle d'acier
    Prix*
    21.60 CHF
    / Mètre *
    21.60 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group