Colonne 3,00-3,30m anodisé naturel L1902ELN

EAN
4012740825122
E-nr.
127 930 032
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Format appa­reillages compa­tibles
    45x45 mm
Dimen­sions
  • Diamètre 1
    72 mm
  • Hauteur d'ins­tal­la­tion
    3000 / 3300 mm
  • Forme de la colonne
    rund
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    10 / 12
Matières
  • Couleur
    alumi­nium
  • Matière
    alumi­nium
  • Groupe de maté­riau
    alumi­nium
  • Type de trai­te­ment de surface
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.