The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Borniers à enfi­chage et acces­soires
    • KYA04HIB
    Borne de dérivation Hager KYA04HIB
    EAN
    3250613951559
    E-nr.
    158 102 119
    VPE
    100 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Borniers à enfi­chage et acces­soires

    Borne de dérivation Hager 4mm², 2×2 ponté KYA04HIB

    Prix*
    3.45 CHF
    / pc. *
    3.45 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de dérivation Hager 4mm², 2×2 ponté

    KYA04HIB

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de repé­rage
    • KWL004

      Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

      16.70 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      38,10 mm
    • Largeur
      72,40 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.13 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.13 - 6 mm²
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KYA04HIB
    PDF
    Hager Rapport RoHS KYA04HIB
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KYA04HIB | Hager Suisse

      Image produit KYA04HIB

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KYA04HIB | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KYA04HIB

      Borne de passage,4mm², 2x2 connecté interne, connection sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KYB16E - Borne de passage Hager 16mm², PE, enfichable, fermé
      KYB16E
      Borne de terre, 16mm², connection sans vis
      Prix*
      11.05 CHF
      / pc. *
      11.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      KYA04E - Borne de passage Hager 4mm², PE, enfichable
      KYA04E
      Borne de terre, 4mm², connection sans vis
      Prix*
      4.40 CHF
      / pc. *
      4.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      KYA10LH2 - Borne de passage Hager 10mm², L, 800V/57A, enfichable 2 raccordements ouvert
      KYA10LH2
      Borne de passage-phase, 10mm², 800V/57A, connection sans vis
      Prix*
      3.15 CHF
      / pc. *
      3.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      KYA10NH2 - Borne de passage Hager 10mm², N, 800V/57A, enfichable 2 raccordements ouvert
      KYA10NH2
      Borne de passage-neutre, 10mm², 800V/57A, connection sans vis
      Prix*
      3.50 CHF
      / pc. *
      3.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      KYA02I3 - Borne à 3 étage Hager 2.5mm², L/sectionneur N/PE, enfichable
      KYA02I3
      Borne d'installation, 1x N-sectionnement/1x passage- phase /1x PE, 4mm², sans vis
      Prix*
      4.80 CHF
      / pc. *
      4.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group