The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • KYA02I3
    Borne à 3 étages Hager KYA02I3
    EAN
    3250613951221
    E-nr.
    158 422 139
    VPE
    50 Pièces

    Borne à 3 étage Hager 2.5mm², L/sectionneur N/PE, enfichable KYA02I3

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne à 3 étage Hager 2.5mm², L/sectionneur N/PE, enfichable

    KYA02I3

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      22 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      51,20 mm
    • Largeur
      5 mm
    • Profon­deur
      95 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.13 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.13 - 4 mm²
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7030
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KYA02I3
    PDF
    Hager Rapport RoHS KYA02I3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KYA02I3 | Hager Suisse

      Image produit KYA02I3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KYA02I3 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KYA02I3

      Borne d'installation, 1x N-sectionnement/1x passage- phase /1x PE, 4mm²,sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group