Borne à 3 étages Hager 4mm², L/sectionneur N/PE via rail collecteur, à vis KXA04I3
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Butée d'arrêt 1 produit(s) disponible(s) -
Barrette de liaison transversale 3 produit(s) disponible(s) -
Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal26 A
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Hauteur51,50 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur6 mm
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 6 mm²
-
CouleurGris
-
Code RAL7030
-
MatièrePolyamide (PA)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KXA04I3
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KXA04I3
Borne d'installation, 1xN-sectionnement /1x passage L /1x terre, 4mm²
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB