Plaque d'extrémité pour KXA10N, KXA16N, Couleur: bleu KWE04B
EAN
3250613931643
E-nr.
158 910 359
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
0.85 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de jonction traversant 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBleu
-
Code RAL5002
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com