The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Borniers à enfi­chage et acces­soires
    • KWE08G
    Paroi de fermeture Hager KWE08G, pour KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD
    EAN
    3250613931742
    E-nr.
    158 940 239
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Borniers à enfi­chage et acces­soires

    Paroi de fermeture Hager pour KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD brides L 2.5mm² gris KWE08G

    Prix*
    0.75 CHF
    / pc. *
    0.75 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Paroi de fermeture Hager pour KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD brides L 2.5mm² gris

    KWE08G

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KWE08G
    PDF
    Hager Rapport RoHS KWE08G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KWE08G | Hager Suisse

      Image produit KWE08G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KWE08G | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KWE08G

      Plaque d'extrémité pour KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD, Couleur: gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KYA02I1 - Borne à 3 étage Hager 2.5mm², L/couteau sectionneur N/PE, enfichable
      KYA02I1
      Borne d'installation, 1xN-sectionnement/1x passage-phase /1x PE, 2, 5mm², sans vis
      Prix*
      6.95 CHF
      / pc. *
      6.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      KWE20G - Paroi de fermeture Hager pour KYA02I2/I3/I4/I5 gris
      KWE20G
      Plaque d'extrémité p. KYA02 I2 I3 I4 I5, Couleur: gris
      Prix*
      1.60 CHF
      / pc. *
      1.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      KWJ02D5 - Connexion transversale HA 5×2.5mm² fich.KYA02LH2/3/4/02NH2/3/4/02I/02LP/NP/EP/KD
      KWJ02D5
      Contact de pontage, horizontal, isolé, 2, 5mm² , 5x, connection sans vis
      Prix*
      2.70 CHF
      / pc. *
      2.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      KYB16LH - Borne de passage Hager 16mm², L, 800V/76A, enfichable
      KYB16LH
      Borne de passage-phase, 16mm², 800V/76A, connection sans vis
      Prix*
      4.50 CHF
      / pc. *
      4.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      KWE16G - Paroi de fermeture Hager pour KYA16LH2 brides L 16mm² gris
      KWE16G
      Plaque d'extrémité pour KYA16LH2, Couleur: gris
      Prix*
      1.70 CHF
      / pc. *
      1.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group