Borne à 3 étage Hager 2.5mm², L/couteau sectionneur N/PE, enfichable KYA02I1
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Butée d'arrêt 1 produit(s) disponible(s) -
Barrette de liaison transversale 2 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal20 A
-
Puissance dissipée totale sous IN1,10 W
-
Hauteur51,20 mm
-
Largeur5 mm
-
Profondeur95 mm
-
Section de raccordement en câble souple0.13 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.13 - 4 mm²
-
CouleurGris
-
Code RAL7030
-
MatièrePolyamide (PA)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KYA02I1
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KYA02I1
Borne d'installation, 1xN-sectionnement/1x passage-phase /1x PE, 2,5mm²,sans vis
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB