The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • KWE08B

Paroi de fermeture Hager pour KYA02NH3, KYA02NP brides N 2.5mm² bleu KWE08B

EAN
3250613931735
E-nr.
158 940 259
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
0.60 CHF
/ pc. *
0.60 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Paroi de fermeture Hager pour KYA02NH3, KYA02NP brides N 2.5mm² bleu

KWE08B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • bornier de section­ne­ment 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de jonc­tion traver­sant 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • bornier de section­ne­ment
  • Bloc de jonc­tion traver­sant
  • KYA02KD

    Borne de déconnexion, 2, 5mm² , 630V/20A, gris, connection sans vis

    4.00 CHF  / pc.*
  • KYA02NH3

    Borne de passage-neutre, 2, 5mm², 800V/24A, 3point de serrage, connection sans vis

    2.10 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Bleu
  • Code RAL
    5002

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KWE08B
PDF
Hager Rapport RoHS KWE08B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KWE08B | Hager Suisse

    Image produit KWE08B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KWE08B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KWE08B

    Plaque d'extrémité pour KYA02NH3,KYA02NP, Couleur: bleu

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group