The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • KYA02KD
    Borne de sectionneur à lame Hager KYA02KD
    EAN
    3250613951436
    E-nr.
    158 602 139
    VPE
    100 Pièces

    Borne de sectionneur à lame Hager 2.5mm², L/L, 630V/20A, enfichable KYA02KD

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de sectionneur à lame Hager 2.5mm², L/L, 630V/20A, enfichable

    KYA02KD

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      38,15 mm
    • Largeur
      79,75 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.2 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      Max. 4 mm²
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7030
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KYA02KD
    PDF
    Hager Rapport RoHS KYA02KD
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KYA02KD | Hager Suisse

      Image produit KYA02KD

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KYA02KD | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KYA02KD

      Borne de déconnexion, 2,5mm² ,630V/20A, gris, connection sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      728,86 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group