Borne de barre 16mm²-35mm² pour KW1NBB KW35ST
EAN
3250613931483
E-nr.
158 970 759
VPE
50 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
5.15 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
-
Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple16 - 35 mm²
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com