Borne de barre 95-185mm², 20/30x5/10 Al • KS24C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes de jeu de barres
  • KS24C
KS24C - Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm
KS24C - Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm

Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm

KS24C

KS24C - Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm
KS24C - Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm KS24C

EAN
3250613890186
E-nr.
158 971 349
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
K3
Prix*
33,80 CHF
/ pc. *
33.80 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    95 - 185 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    95 - 185 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    30 - 30 Nm
Dimen­sions
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    5 - 10 mm
  • Hauteur
    51 mm
  • Largeur
    38 mm
  • Profon­deur
    70 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    500 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration KS24C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KS24C (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KS24C | Hager Suisse

    Image produit KS24C

  • Fiche technique

    Image Fiche technique International 2018-05-07 | Hager Suisse

    Fiche technique International 2018-05-07

    PDF
    64,94 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    R-K120/10 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 10mm section de câble 16…120mm²
    R-K120/10
    Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 10mm 16-120mm²
    Prix*
    7.55 CHF
    / pc. *
    7.55 CHF
    / pc. *
  • 2
    R-K120/5 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 5mm section de câble 16…120mm²
    R-K120/5
    Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 5mm 16-120mm²
    Prix*
    6.60 CHF
    / pc. *
    6.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    R-K16/10 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 10mm section de câble 1.5…16mm²
    R-K16/10
    Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 10mm 1.5-16mm²
    Prix*
    2.80 CHF
    / pc. *
    2.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    R-K16/5 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 5mm section de câble 1.5…16mm²
    R-K16/5
    Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 5mm 1.5-16mm²
    Prix*
    1.60 CHF
    / pc. *
    1.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    R-K35/10 - Borne de raccordement Hager épaisseur de rail 10mm section de câble 4…35mm²
    R-K35/10
    Borne de raccordement conducteur pour barre omnibus 10mm 4-35mm²
    Prix*
    4.10 CHF
    / pc. *
    4.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group