The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • KJ31Z1260

guide d`assenblage KJ31Z1260

EAN
3250613803575
E-nr.
169 027 404
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

guide d`assenblage

KJ31Z1260

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
  • Support d’en­fi­chage pour comp­teur 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soi­re/­pièce déta­chée pour support d’en­fi­chage pour comp­teur 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires de montage
  • Support d’en­fi­chage pour comp­teur
  • Acces­soi­re/­pièce déta­chée pour support d’en­fi­chage pour comp­teur
  • ZSK-KS

    Fixation câble de commande

    5.50 CHF  / pc.*
  • KJ31CH01

    bloc de connexion compteur 100A

    135.00 CHF  / pc.*
  • KJ31CH15

    bloc de connexion compteur 100A

    1 833.00 CHF  / jeu*
  • KJ31Z3

    Couvercle plombable pour bornier ZSK-100A

    49.65 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    45 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration KJ31Z1260
PDF
Hager RoHS report KJ31Z1260
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KJ31Z1260 | Hager Suisse

    Image produit KJ31Z1260

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KJ31Z1260 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KJ31Z1260

    guide d`assenblage

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2020-01-02 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2020-01-02

    PDF
    1,94 MB
    Image Guide d'installation International 2025-09-16 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2025-09-16

    PDF
    99,71 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-02-10

    PDF
    257,64 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group