EAN
3250613804374
E-nr.
169 027 044
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
K3
Prix*
1 585.00 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 V
  • Tension nomi­nale
    400 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    32 mm
  • Hauteur produit installé
    42 mm
  • Largeur produit installé
    130 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4.73 W
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.118 kg
Connexion
  • Section de borne
    25 mm²
Câble
  • Section
    25 mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.