Borne principale Hager 5L 2×25/2×35mm², isolé KH45A
EAN
3250613780173
E-nr.
157 435 134
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
K3
Prix*
76.40 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Capuchon pour borne de ligne principale 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur38 mm
-
Largeur135 mm
-
Profondeur53 mm
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 35 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage3,50 - 3,50 Nm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal100 A
Architecture
-
Nombre de pôles5
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com